SH-445-ER-03
Número de artículo:103055816

Descripción de artículo
- Carcasa protectora para SLC/SLG445
- Tubo protector de policarbonato muy robusto
- Resistente a impactos - Resistente a roturas - Resistente a arañazos - Higiénico
- Tapas, diafragma y entrada de cables de acero inoxidable
- Protección IP69
- Certificado ECOLAB
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Descripción del tipo de productoSH-445-ER-03
Número de artículo (Nº artículo)103055816
EAN (European Article Number)4030661647715
Propiedades Globales
Material de la cajaPolicarbonato
Material de las tapas finalesV4A
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable10m
ConexionadoPrensa-estopa fijamente integrado
Conector, receptorConector empotrado M12, 12-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Height, minimum900mm
Altura, máxima1.290mm
Diámetro, tubo de protección50mm
Diámetro tapas finales60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP69
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/09/2026, 19:34