SHGV-SR/GE
Número de artículo:101160199

Descripción de artículo
- Amarillo
- cabezas de llaves en diferentes colores
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSHGV-SR/GE
Número de artículo (Nº artículo)101160199
EAN (European Article Number)4030661527178
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Las dos mitades de borde superior de la llave se pueden pegar con un pegamento habitual de cianoacrilato para plásticos técnicos. ¡Por favor, respeten las avisos de uso y seguridad del fabricante de adhesivo!
Propiedades Globales
Color del cabezal de la llaveAmarillo
Peso bruto20g
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Embalaje (unidad de 5 piezas)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/10/2026, 08:45