SHGV/R01/223+BO
Número de artículo:101198045

Descripción de artículo
- Caja de Aluminio
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSHGV/R01/223+BO
Número de artículo (Nº artículo)101198045
EAN (European Article Number)4030661595481
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaAluminio / acero cromado
Material del revestimiento de la cajapintado
Material del bombín de cierreAcero
Color de la carcasaRojo
Color de la llavePlata
Color del cabezal de la llavePlata
Peso bruto450g
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación4
Cantidad llaves1
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Posición del interruptor selector con acción por llavederecho
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 14119950N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.250N
Fuerza de retención5N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Nº de llave223
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud43mm
Anchura 87mm
Altura103mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +80 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Resistencia a la vibraciónResistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación5/h
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/09/2026, 20:01