SLB 200-C04-1R
Número de artículo:101138897
Archivo

Descripción de artículo
- Hasta 2 pares de barrieras luminosas SLB 200 pueden ser conectadas
- 1 contacto de seguridad
- 1 Señalización de salida
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSLB 200-C04-1R
Número de artículo (Nº artículo)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo30ms
Peso bruto350g
Datos generales - Características
Entrada de inicio/arranqueSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Rearme/rearranque con detección del flancoSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's4
Cantidad de contactos de seguridad1
Cantidad de salidas de aviso1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría2
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura84mm
Profundidad118mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto10 g / 16 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4,8kV
Categoría de sobre-tensiónII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -20 % / +20 %
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa180mA
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-132A
Retardo de disponibilidad, máxima300ms
Frecuencia de conmutación, máxima10Hz
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosRELAY, rojo: contacto de seguridad abiertoRELAY, verde: contacto de seguridad cerrado
Otros datos
Nota (aplicaciones)Barreras ópticas de Seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.Przycisk testu (T): Przycisk testu jest podłączony do przyłączy X13 i X14 dla przeprowadzenia kontroli działania funkcji monitoringu bariery świetlnej. Przyłącza X15 i X16 muszą być zmostkowane.W celu skonfigurowania żądanego trybu pracy i liczby podłączonych barier świetlnych bezpieczeństwa, zdjąć pokrywę przednią modułu bezpieczeństwa. Im Fabrycznie wszystkie przełączniki są ustawione w pozycji 1.Wymaganą funkcję można wybrać przy pomocy wewnętrznych przełączników DIP.
Conmutador DIP 1, posición 1Con control de contactores
Conmutador DIP 1, posición 2Sin control de contactores
Conmutador DIP 2, posición 1Con bloqueo contra el inicio/arranque/rearme/rearranque
Conmutador DIP 2, posición 2Sin bloqueo contra el inicio/arranque/rearme/rearranque
Conmutador DIP 3, posición 1Conexión de 2 barreras ópticas de seguridad
Conmutador DIP 3, posición 2Conexión de 1 barrera óptica de seguridad
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)El esquema se muestra sin tensión de alimentación.Prueba de Contactor: Para la monitorización de un contactor exterior, el circuito de realimentación debe conectarse entre X17 y X18. Un puente eléctrico debe colocarse entre los terminales X19 y X20.Pulsador de arranque (S): El pulsador de arranque puede utilizarse para empezar la monitorización de las barreras ópticas para un nuevo arranque o después de una interrupción. Deberá conectarse un puente entre los terminales X3 y X4. También es posible coSupervisión de hasta 2 pares de barreras ópticas de seguridad y los contactores de potencia utilizando el rélé de seguridad SLB 200-C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/07/2026, 06:59