SLB 200-R31-21
Número de artículo:101138922
Archivo

Descripción de artículo
- NOTA: no más disponible! (Recambio: SLB240)
- Alcance 4 m
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSLB 200-R31-21
Número de artículo (Nº artículo)101138922
EAN (European Article Number)4030661281728
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1
Material de la cajaPlástico
Tiempo de reacción, máximo30ms
Nota (tiempo de reacción)En combinación con un relé de seguridad
Peso bruto28g
Datos generales - Características
ReceptorSí
Indicador integrado, estado Sí
Certificación de seguridad
Tipo de seguridad según IEC 61496-12
Datos mecánicos
Alcance, campo de protección, mínimo0m
Alcance, campo de protección, máximo4m
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoCable con conector enchufable M8
Conector, receptorConector M8, 3-polos, longitud 10 cm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor18,8mm
Anchura del sensor30,8mm
Altura del sensor50,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-10 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +80 °C
Grado de protección.0
Datos eléctricos
Longitud del cable, máxima50m
Datos eléctricos - Salida digital
Ejecución de los elementos de conmutaciónEn combinación con un relé de seguridad SLB 200-C
Indicación de estado
Estados de función mostradosestado de conmutaciónsuciedad
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSLB 200-C04-1R
Nota
Nota (rearme/rearranque manual)Solo en combinación con un relé de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/09/2026, 06:15