SLB 400-E50-21P
Número de artículo:101138898
Archivo

Descripción de artículo
- NOTA: no más disponible! (Recambio: SLB440)
- Alcance 15 m
- Conector puede ser girado
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSLB 400-E50-21P
Número de artículo (Nº artículo)101138898
EAN (European Article Number)4030661281544
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Aprobaciones - Normas
CertificadosIFA
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1
Material de la cajaPlástico
Tiempo de reacción, máximo25ms
Nota (tiempo de reacción)En combinación con un relé de seguridad
Peso bruto42g
Datos generales - Características
EmisorSí
Indicador integrado, estado Sí
Certificación de seguridad
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Alcance, campo de protección, mínimo0m
Alcance, campo de protección, máximo15m
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector M12
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos, girable
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor63,5mm
Anchura del sensor17mm
Altura del sensor50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente+0 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +80 °C
Grado de protección.0
Datos eléctricos
Longitud del cable, máxima100m
Datos eléctricos - Salida digital
Ejecución de los elementos de conmutaciónEn combinación con un relé de seguridad SLB 400-C
Indicación de estado
Estados de función mostradosestado de conmutaciónsuciedad
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSLB 400-C10-1R
Nota
Nota (rearme/rearranque manual)Solo en combinación con un relé de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/10/2026, 12:03