SLB450-ER-1-ST-EH
Archivo
Número de artículo:103013517

Descripción de artículo
- Diseño compacto Con evaluación integral
- Alcance de 75 m (reserva hasta 90 m)
- Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
- Salidas OSSD's seguras hasta PLe
- Caja metálica robusta con conector M12 o cable
- Versión con calefacción para aplicaciones en exteriores hasta –30 °C
- Ayuda para la alineación y indicación de diagnóstico