SLC 220-E/R1375-30-69-RFB | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 220 IP 69K
SLC 220-E/R1375-30-69-RFB
SLC 220-E/R1375-30-69-RFB
Archivo
Número de artículo:
101206494
Descripción de artículo
Protección IP69K
Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
Resolución 30 y 80 mm
Altura de campo de protección desde 175 mm … 1675 mm
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Código de componentes