SLC 420
SLC 420-E/R0250-14-RFBM
SLC 420-E/R0250-14-RFBM
Archivo
Número de artículo:
101206844
Descripción de artículo
Protección IP67
Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
Resolución 14, 30 y 50 mm
Altura de campo de protección desde 170 mm … 1770 mm
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
SLC 420-E/R0250-14-RFBM | Schmersal - The DNA of Safety