SLC 420-E/R0170-50-RFB | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 420
SLC 420-E/R0170-50-RFB
SLC 420-E/R0170-50-RFB
Archivo
Número de artículo:
101207062
Descripción de artículo
Protección IP67
Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
Resolución 14, 30 y 50 mm
Altura de campo de protección desde 170 mm … 1770 mm
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Código de componentes