SLC 420-E/R1130-14-RFBM
Número de artículo:101206855
Archivo

Descripción de artículo
- Protección IP67
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Resolución 14, 30 y 50 mm
- Altura de campo de protección desde 170 mm … 1770 mm
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSLC 420-E/R1130-14-RFBM
Número de artículo (Nº artículo)101206855
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Función de maestro o esclavomaestro
Material de la cajaAluminio
Tiempo de reacción, máximo20ms
Peso bruto4.610g
Datos generales - Características
Conectable en cascadaSí
Rearme/rearranque manualSí
Codificación de haz Sí
Función de supressiónSí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número de haces112
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF6,19 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s14mm
Altura del campo de protección1.130mm
Alcance, campo de protección, mínimo0,3m
Alcance, campo de protección, máximo7m
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector
Conector, receptorConector empotrado M12, 8-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Longitud del cable conectable, máxima100m
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor49mm
Altura del sensor1.215mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Grado de protección.III
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH24V
Consumo de potencia eléctrica del receptor8W
Consumo de potencia eléctrica del emisor4W
Longitud de cable (maestro/esclavo), máxima3m
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,5A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroKit con 2 escuadras de montaje
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E 301
Nota
Nota (en general)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 20:31