SLC 421
SLC 421-E/R1450-14-RFBC
SLC 421-E/R1450-14-RFBC
Archivo
Número de artículo:
101212697
Descripción de artículo
Protección IP67
Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
Parameterización usando dispositivos de control externos
Resolución 14 y 30 mm
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Código de componentes
SLC 421-E/R1450-14-RFBC | Schmersal - The DNA of Safety