SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Número de artículo:101207675
Archivo

Descripción de artículo
- NOTA: no más disponible!
- encapsulado miniatura
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Resolución 30 mm
- Altura de campo de protección desde 236 mm … 1804 mm
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Número de artículo (Nº artículo)101207675
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material de la cajaAluminio
Tiempo de reacción, máximo50ms
Peso bruto1.400g
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manualSí
Codificación de haz Sí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Cantidad de contactos de seguridad2
Número de haces16
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s30mm
Altura del campo de protección460mm
Alcance, campo de protección, mínimo0,2m
Alcance, campo de protección, máximo3,5m
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable5m
ConexionadoConector
Conector, receptorCable con conector M8, 4-polos
Conector, emisorCable con conector M8, 4-polos
Longitud del cable conectable, máxima100m
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor20mm
Anchura del sensor12mm
Altura del sensor692mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-10 ... +70 °C
Grado de protección.III
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH24V
Consumo de potencia eléctrica del receptor4W
Consumo de potencia eléctrica del emisor4W
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima4A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEmisor + receptor, escuadra de montaje
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadNSR-0605
Nota
Nota (en general)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/09/2026, 07:56