SLC240COM-ER-0730-35
Número de artículo:103016254

Descripción de artículo
- Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- Herramienta de alineamiento activa integrada
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930809
Descripción del tipo de productoSLC240COM-ER-0730-35
Número de artículo (Nº artículo)103016254
EAN (European Article Number)4030661506821
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Nota (versión de software)as of 2017 Version 1.0
Función de maestro o esclavoSí
Material de la cajaAluminio
Tiempo de reacción, máximo10ms
Peso bruto1.240g
Nivel de emisión radiada según EN 12198-1Category 0
Etiquetado de grupos de riesgo de los sistemas de lámparas conforme a la norma EN 62471free group
Datos generales - Características
Conectable en cascadaSí
Rearme/rearranque manualSí
Función de supressiónSí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número de haces25
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría2
Valor PHF8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en1
Vida útil20Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-12
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s35mm
Altura del campo de protección730mm
Alcance, campo de protección, mínimo0,3m
Alcance, campo de protección, máximo7m
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector
Conector, receptorConector empotrado M12, 5-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Longitud del cable conectable, máxima100m
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor33mm
Anchura del sensor27,8mm
Altura del sensor771mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10 … 55 Hz
Resistencia al impacto10 g, 16 ms, según EN 60028-2-29
Grado de protección.III
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) fuente de alimentación Imax 1,0 A, según EN 60204 (fallo de red ≤ 20 ms))
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa, Emisor200mA
Corriente nominal operativa, Receptor700mA
Datos eléctricos - entradas de control
Denominación, entradas de controlReset and Test
Umbrales de conmutación0 V (LOW)24 V (HIGH)
Tiempo de accionamiento para el arranque manual100 … 1500ms
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadOSSD 1 y OSSD 2
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,25A
Ejecución de los elementos de conmutaciónOSSD, protegido cortocircuitos, tipo P
Corriente residual Ir, máxima1mA
Periodo de impulso de prueba, típico750ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,15ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC2
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2
Carga capacitiva, máxima0,05µF
Carga inductiva, máxima2H
IndicaciónThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensión de conmutación0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
IndicaciónAccording to EN 61131-2
IndicaciónIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Indicación de estado - LED 01
Estados LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
Posición LEDReceiver
Asignación de contactos
ConexiónReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Reset Restart interlock (manual reset)
ConexiónEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Test Test input
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Slave Series wiring
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroKit con 2 escuadras de montaje
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E 301
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/09/2026, 11:39