SLC440AS-ER-0650-30
Número de artículo:103007471

Descripción de artículo
- Resolución 30 mm
- Alcance 0,3 m … 10 m
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Altura de campo de protección 170 mm - 1770 mm
- Funciones de supresión (blanking) parametrizables
- Luz de estado integrada
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSLC440AS-ER-0650-30
Número de artículo (Nº artículo)103007471
EAN (European Article Number)4030661449623
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Aprobaciones - Normas
CertificadosASi-SaWcULus
Propiedades Globales
NormasCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Principio activooptoelectrónico
Material de la cajaAluminio
Tiempo de reacción, máximo13ms
Peso bruto1.230g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Función de supressiónSí
Pantalla de 7 segmentosSí
Indicador integrado, estado Sí
Número de haces32
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 62061
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s30mm
Altura del campo de protección650mm
Alcance, campo de protección, mínimo0,3m
Alcance, campo de protección, máximo10m
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector
Conector, receptorConector empotrado M12, 5-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura del receptor783mm
Longitud del sensor33mm
Anchura del sensor27,8mm
Altura del sensor (emisor)763mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10 … 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto10 g / 16 ms
Grado de protección.III
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa18 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima50mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-IEsclavo de seguridad
AS-i Versión V 3.0
Perfil AS-i S-0.B.F.E
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0Sin función
Bits de parámetro AS-I, P1Calidad de haz baja
Bits de parámetro AS-I, P2Sin función
Bits de parámetro AS-I, P3Error de dispositivo (FID)
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Datos eléctricos - Tensión auxiliar (Aux)
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Consumo de corriente, receptor150mA
Consumo de corriente emisor, emisor75mA
Tensión nominal operativa24VDC
Fusibles necesarios4A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde/rojo (LED AS-i bicolor): tensión de alimentación / error de comunicación / error de esclavo = 0 / error periférico detectado
Nota
Indicación Tensión AUX DCstabilised PELV power supply
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/09/2026, 02:13