SLC440AS-ER-0810-30
Número de artículo:103007483


Descripción de artículo
- Resolución 30 mm
- Alcance 0,3 m … 10 m
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Altura de campo de protección 170 mm - 1770 mm
- Funciones de supresión (blanking) parametrizables
- Luz de estado integrada