Denominación, salidas de seguridadOSSD 1 y OSSD 2
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,25A
Ejecución de los elementos de conmutaciónOSSD, protegido cortocircuitos, tipo P
Corriente residual Ir, máxima1mA
Periodo de impulso de prueba, típico750ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,1ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC3
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2C3
Carga capacitiva, máxima2,2µF
Carga inductiva, máxima2H
IndicaciónThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensión de conmutación0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
IndicaciónAccording to EN 61131-2
IndicaciónIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Resistencia total de circuito, máxima2,5Ω