SLG 220-E/R0500-02-69-RF | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLG 220
SLG 220-E/R0500-02-69-RF
SLG 220-E/R0500-02-69-RF
Archivo
Número de artículo:
101206636
Descripción de artículo
Protección IP69K
Protección IP65
Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
2-, 3- oder 4 Radiantes
Alcance desde 0,3 m … 30 m
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Código de componentes