SLG440AS-ER-0800-03
Número de artículo:103007554


Descripción de artículo
- Altura de campo de protección 800 mm
- 3 Radiantes
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Alcance 0,3 m … 12 m
- Funciones de supresión (blanking) parametrizables
- Luz de estado integrada