SLG440AS-ER-0900-04
Número de artículo:103007557


Descripción de artículo
- Altura de campo de protección 900 mm
- 4 Radiantes
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Alcance 0,3 m … 12 m
- Funciones de supresión (blanking) parametrizables
- Luz de estado integrada