SMS 3 100-150
Número de artículo:101138351
Archivo

Descripción de artículo
- NOTA: no más disponible! (Recambio: SMS 4 / SMS 5)
- Versión extremadamente robusta
- Sistema modular de alfombras de contacto
- Posible, bajo demanda, dimensiones especiales
- Sin mantenimiento
- Superficie activa 100%
- Montaje sencillo
- Superficie anti-deslizante
- Altamente resistente a agentes químicos
- No necesita resistencia adicional
- Sin base complementaria
- Cable de conexión de 4 hilos
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSMS 3 100-150
Número de artículo (Nº artículo)101138351
EAN (European Article Number)4030661281186
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Aprobaciones - Normas
CertificadosTÜV
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13850
Resistencia del material (ácido)buena hasta excelente
Material de la superficie / material de la superficiePlastisol
Tiempo de reacción, máximo50ms
Peso bruto37.000g
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)>> 1 millón de maniobras probado según certificado de protocolo de prueba EU
Fuerza de accionamiento, máxima300N
Admissable load20N/mm2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable6m
ConexionadoCable
Sección del cable, máxima4 x 0,75 mm²
Sección18AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud1.500mm
Anchura 1.000mm
Altura12mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +50 °C
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Nota - Resistencia a los agentes químicos
Resistencia del material (agua)excelente
Resistencia del material (alcohol)buena
Resistencia del material (aldehidos)buena hasta excelente
Resistencia del material, (ácidos minerales)buena hasta excelente
Resistencia del material (ácidos orgánicos)buena hasta excelente
Resistencia del material (petróleo)media hasta buena
Resistencia del material (aceite)buena
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/09/2026, 10:10