SMS 4-400-1200
Número de artículo:101215895

Descripción de artículo
- Diseño robusto
- Sistema modular de alfombras de contacto
- Posible, bajo demanda, dimensiones especiales
- Sin mantenimiento
- Montaje sencillo
- Superficie anti-deslizante
- Altamente resistente a agentes químicos
- No necesita resistencia adicional
- Sin base complementaria
- Cable de conexión de 4 hilos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSMS 4-400-1200
Número de artículo (Nº artículo)101215895
EAN (European Article Number)4030661404684
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜV
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Material de la superficie / material de la superficiePoliuretano PUR
Dureza Shore78 ±5 A
Masa25kg/m2
Tiempo de reacción, máximo25ms
MantenimientoAnnual maintenance is recommended.maintenance free
Peso bruto10.580g
Datos generales - Características
Conectable en cascadaSí
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Nota (categoría)Válido para las aplicaciones hasta un máx. de 52000 ciclos de conmutación/año y con un máx. de 60% de carga de contacto. Otras aplicaciones bajo consulta.
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento150N
Nota (fuerza de accionamiento)Con cuerpo redondo Ø 80 mm
Borde inactivo16mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable6m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,34mm²
Sección22AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud1.200mm
Anchura 400mm
Altura14mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +60 °C
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Nota - Resistencia a los agentes químicos
Resistencia del material (agua)resistente
Resistencia del material (ácidos al 10%)resistente
Resistencia del material (lejía al 10%)resistente
Resistencia del material (gasolina)resistente
Resistencia del material (aceite)resistente
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/10/2026, 11:19