SMS 4-RS-3000
Número de artículo:101209478

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSMS 4-RS-3000
Número de artículo (Nº artículo)101209478
EAN (European Article Number)4030661383033
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Propiedades Globales
MaterialAluminio
Peso bruto2.500g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud3.000mm
Anchura 67mm
Altura17,8mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/11/2026, 02:45