SRB-E-232ST
Número de artículo:103014308

Descripción de artículo
- Terminales con tornillo enchufables con codificación
- STOP 0 / 1 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- 2 Salidas de seguridad STOP 0
- 3 contactos de seguridad STOP 1
- Retardo en salida 0 … 30 s
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930889
Descripción del tipo de productoSRB-E-232ST
Número de artículo (Nº artículo)103014308
EAN (European Article Number)4030661500270
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto170g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Terminales enchufablesSí
Entrada de inicio/arranqueSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Rearme/rearranque con detección del flancoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, código de errorSí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de LED's6
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA1
Cantidad de contactos de seguridad, STOP 13
Número de las salidas digitales seguras, STOP 02
Cantidad de salidas de aviso1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Categoría de parada: Stop01
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
Valor PHF1,25 x 10⁻⁸/h
Valor de PFD5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Certificación de seguridad - Salidas digitales seguras
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF2,66 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,5Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)terminales con tornillo enchufables
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura98mm
Profundidad115mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp, salida de relé4kV
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp, salida de semiconductor0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -20 % / +20 %
Rizada residual10%
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima19,2VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica3W
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico10ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico10ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico150ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico150ms
Frecuencia de conmutación, máxima0,3Hz
Material de los contactos, eléctricosAg-Ni, autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Caída de tensión Ud, máxima0,5V
Corriente residual Ir, máxima1mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-122A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima6A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,1A
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima1A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosCódigos de errorEstado de móduloTensión de servicio interna Ui
Otros datos
Nota (aplicaciones)Barreras ópticas de SeguridadCortina óptica de seguridadInterruptor de Paro de Emergencia por tracción de cablePulsador de Paro de EmergenciaResguardo de seguridadResguardo de seguridad, pivotanteSensor de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/11/2026, 10:54