SRB-E-301MC-CC
Número de artículo:103016932

Descripción de artículo
- Terminales de fuerza de resorte enchufables con codificación
- 1 Contacto de señalización
- Adecuado para aplicaciones hasta Cat. 4 / PL e y hasta SIL 3
- Evaluación de señales en 1 o 2 canales
- Monitorización de arranque / circuito de realimentación
- Detección de cortocircuitos entre hilos opcional
- 3 contactos de seguridad de la categoría Stop 0
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSRB-E-301MC-CC
Número de artículo (Nº artículo)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULusIFA
Propiedades Globales
NormasEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto250g
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Datos generales - Características
Fusible electrónicoSí
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Terminales enchufablesSí
Entrada de inicio/arranqueSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de LED's5
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos de seguridad, STOP 03
Certificación de seguridad
NormasEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
Valor PHF6,00 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según IEC 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesEN 60947-1
Sección del cable, mínima0,2 mm², flexible0,2 mm², rígido0.25 mm², flexible with ferrule
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible1,5 mm², rígido1.5 mm², flexible with ferrule
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Terminales a fuerza de resorte extraíbles
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura98mm
Profundidad115mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Rizada residual10%
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Consumo de potencia eléctrica2,9W
Consumo de potencia eléctrica5VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo en respuesta a “fallo de alimentación”, máxima50ms
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima10ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, máxima120ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico20ms
Frecuencia de conmutación, máxima0,3Hz
Material de los contactos, eléctricosAg-Ni, autolimpiante, guiado monitorizado
Fusibles eléctricos, máximo1A
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Datos eléctricos - Entradas de control EDM
Designación, controles de contactores EDM (bucles de realimentación)X2
Corriente operativa10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridadS12 y S22
Corriente operativa a 24 V10mA
Conduction resistance, maximum40Ω
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosPosición de los relés K2Posición de ls relés K1Tensión de servicio interna UiUB: Tensión de alimentación disponible
Otros datos
Nota (aplicaciones)Barreras ópticas de SeguridadCortina óptica de seguridadInterruptor de Paro de Emergencia por tracción de cablePulsador de Paro de EmergenciaResguardo de seguridadResguardo de seguridad, pivotanteSensor de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 06:31