SRB100DR
Número de artículo:101186279

Descripción de artículo
- Releé de seguridad para doble rearme
- Apto para procesamiento de señales de dispositivos con salida libre do potencial, p.ej. dispositivos de mando
- 1 contacto de seguridad, STOP 0
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13651705
Descripción del tipo de productoSRB100DR
Número de artículo (Nº artículo)101186279
EAN (European Article Number)4250116202218
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto250g
Datos generales - Características
Fusible electrónicoSí
Detección de roturas de cable Sí
Entrada de inicio/arranqueSí
Rearme/rearranque por desconexión de la tensión de alimentación Sí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's4
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura100mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Rizada residual10%
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima20,4VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica3,2W
Consumo de potencia eléctrica6VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico80ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico20ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico100ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico20ms
Material de los contactos, eléctricosAg-Ni, autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-156A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-136A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima8A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosPosición de los relés K2Posición de los relés K3Posición de ls relés K1
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)(H2) = Circuito de realimentaciónAplicación: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Relé de seguridad con doble rearmeConfiguración de arranque: 2 rearmes/inicios sensibles de tiempo 1er y 2do, tiempo de monitorización entre 1er y 2do rearme ajustable de entre 3 ... 30 segundos mediante interruptores DIPConfiguración del actuador: control de 1 canal (impulso de salida aprox. 200ms) de la entrada de rearme de un releé de seguridad conectadoDetección del flanco: Después del rearme del dispositivo el flanco está analizado De este modo errores como contactos pegados o manipulaciones no pueden llegar a situaciones peligrosas.El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.El tiempo de monitorización se ajusta con interruptores DIP ubicados abajo la tapa frontal de la caja. (Desde fabrica: 3 segundos)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 07:06