SRB101EXi-1A
Número de artículo:101196285
Archivo

Descripción de artículo
- Función automática de rearme
- 1 contacto de seguridad
- Apto para procesamiento de señales de Pulsadores de Paro de Emergencia, dispositivos de enclavamiento, etc.
- Instalación en la zona Ex 2
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSRB101EXi-1A
Número de artículo (Nº artículo)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEXIECExINMETROPESO
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zonas de protección contra explosiones2
Categoría de protección contra explosiones3G
Marcación de la protección contra la explosiónD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Propiedades Globales
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto230g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de LED's5
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastae
Categoría de control, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en3
Vida útil15Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Screw terminals
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura100mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto10 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -10 % / +20 %
Rizada residual10%
Corriente operativa57mA
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima20,4VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-132A
Consumo de potencia eléctrica3W
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico20ms
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima20ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico300ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico20ms
Material de los contactos, eléctricosAgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima30Ω
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Otros datos
Nota (aplicaciones)Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cablePulsador de Paro de EmergenciaResguardo de seguridadSensor de seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Arranque automático: La programación del arranque automático se realiza a través del enlace del circuito de realimentación a los terminales X1/X2. Caso de no utilizar el circuito de realimentación, debe sustituirse por un puente.El circuito de realimentación supervisa la posición de los contactores KA y KB.El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.Monitorización de 1 resguardo de seguridad (puerta) con un sensor magnético de seguridad de la serie BNS cada unaPara asegurar un resguardo de seguridad hasta PL e y categoría 4Si solo se utiliza un relé o contactor para conmutar la carga, el sistema puede ser clasificado como de Categoría de control 3 según ISO 13849-1 si la exclusión del fallo " Defecto en el contactor exterior " debe estar justificado y debidamente documentad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/08/2026, 21:59