SRB201ZHX3 24VDC
SRB201ZHX3 24VDC
Descargas
- Vigilancia de paneles de control para dos manos según EN ISO 13851
- 2 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
13623703 |
Descripción del tipo de producto |
SRB201ZHX3 24VDC |
Número de artículo (Nº artículo) |
161182968 |
EAN (European Article Number) |
4250116202485 |
Disponible hasta |
31.12.2024 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
EN 60068-2-78 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador |
Peso bruto |
220 g |
Datos generales - Características
Fusible electrónico |
Sí |
Detección de roturas de cable |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Circuito de realimentación |
Sí |
Función de rearme/rearranque automático |
Sí |
Detección de cortocircuito a tierra |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de LED's |
3 |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos NA |
2 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 60947-5-1 EN ISO 13851 EN IEC 61508 |
Categoría de parada: Stop |
0 |
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hasta |
e |
Categoría de control, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Valor PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Common Cause Failure (CCF), mínimo |
65 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Montaje |
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715 |
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminales |
IEC/EN 60947-1 |
Conexión conector |
rígido o flexible Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Par de apriete de los bornes |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
22,5 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
121 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Tipo de protección del lugar de instalación |
IP54 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
2 |
Datos eléctricos
Gama de frecuencias |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima |
26,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima |
26,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima |
20,4 VDC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima |
28,8 VDC |
Consumo de potencia eléctrica |
1,5 W |
Resistencia de los contactos, máxima |
0,1 Ω |
Nota (resistencia de los contactos) |
en estado nuevo |
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico |
80 ms |
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico |
20 ms |
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico |
100 ms |
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico |
20 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
AgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado |
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
6 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
6 A |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 VDC |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 mA |
Capacidad de conmutación, máxima |
250 VAC |
Capacidad de conmutación, máxima |
8 A |
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima |
40 Ω |
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima |
24 VDC |
Capacidad de conmutación, máxima |
2 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM |
Indicación de estado
Estados de función mostrados |
Posición de los relés K2 Posición de ls relés K1 |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Paneles de control para ambas manos |
Nota
Nota (en general) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) |
Campos de potencia: diseñado para control de 2 canales, para reforzar los contactos, o bien para ampliar su número, utilizar contactores o relés con los contactos de guía forzada. El esquema se muestra sin tensión de alimentación. El control detecta cruces entre hilos, roturas de cable y cortocircuitos a tierra del circuito de monitorización. Pulsadores A y B: 1 contacto NC / 1 contactos NA (nota: el contacto NC de los pulsadores A y B debe abrirse antes de que el contacto NA cierra. Los contactos no se deben solapar ya que en tal caso saltaría los fusibles F1/F2.) (H2) = Circuito de realimentación monitorización simultanea 0,5 segundos |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Ejemplo de cableado
Símbolo (estandar técnico)
103008067 SRB-E-201ST
- Terminales con tornillo enchufables con codificación
- STOP 0 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- Vigilancia de paneles de control para dos manos según EN 574 IIIC
- 2 Salidas de seguridad 5,5 A
- 1 Señalización de salida
103007221 SRB-E-402ST
- Elementos de combinación (Validación doble), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2·-canal de control
- 2 x Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 1 x Vigilancia de paneles de control para dos manos según ISO 13851
- 2 contactos de seguridad
- 2 Salidas de seguridad
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SRB201ZH X3 |
Description of the component: | Safety switchgear for two-hand applications |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 574:1996 + A1:2008 EN ISO 13851:2019 EN 50178:1997 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5020.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 21, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/2/2025 04:11