SRB206SQ-230V
Número de artículo:101174016
Archivo

Descripción de artículo
- 2 contactos de seguridad, STOP 0
- 6 Salida de aviso
- Multi-evaluación de hasta 6 resguardos de seguridad
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Número de artículo de recambio101177163
Descripción del tipo de productoSRB206SQ-230V
Número de artículo (Nº artículo)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto400g
Datos generales - Características
Fusible electrónicoSí
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Terminales enchufablesSí
Entrada de inicio/arranqueSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Rearme/rearranque con detección del flancoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares6
Cantidad de LED's4
Cantidad de contactos NC12
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de salidas de aviso6
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastad
Categoría de control, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0> 60%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura100mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa48 ... 240 VAC
Tipo de rango de tensiónAC
Tensión nominal operativa48 ... 240 VAC
Corriente nominal operativa275mA
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima48VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima240VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima48VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima240VAC
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-156A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-136A
Consumo de potencia eléctrica6,8W
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima30ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico50ms
Material de los contactos, eléctricosAgCdO, autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosPosición de los relés K2Posición de ls relés K1Tensión de servicio interna Ui
Otros datos
Nota (aplicaciones)Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cablePulsador de Paro de EmergenciaResguardo de seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Arranque automático: La programación del arranque automático se realiza a través del enlace del circuito de realimentación a los terminales X1/X3. Caso de no utilizar el circuito de realimentación, debe sustituirse por un puente.Campos de potencia: diseñado para control de 2 canales, para reforzar los contactos, o bien para ampliar su número, utilizar contactores o relés con los contactos de guía forzada.Cuando se presenta un fallo único, la función de Seguridad se mantiene siempre. Algunos, pero no todos los fallos serán reconocidos. Una acumulación de fallos no reconocidos, puede llevar a la perdida de la función de Seguridad.El control detecta cruces entre hilos, roturas de cable y cortocircuitos a tierra del circuito de monitorización.El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.Planos de entrada: Control de 2 canales, referido, por ejemplo, a la vigilancia de uno resguardo de seguridad con dos interruptores de posición, uno de ellos con apertura forzada, pulsador externo de rearme (R); vigilancia de cierre transversal y circuitoSi hay que vigilar más resguardos de seguridad, éstas serán válidas según la tabla de conexiones.Un fallo único en los Sensores, no conlleva la perdida de Seguridad.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/09/2026, 12:17