SRB219IT-24VAC/DC
Número de artículo:101158208
Archivo

Descripción de artículo
- Componente de relés multifuncionales de Seguridad para más diagnósis y señalizaciones.
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
- Adecuado para procesar señales de salidas sujetas a potenciales (AOPD's), por ejemplo: en rejillas y cortinas de Seguridad.
- 1 + 8 Salida de aviso
- 2 contactos de seguridad, STOP 0;
1 contacto de seguridad, STOP 1 (ajustable 1 … 30 s)
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Número de artículo de recambio101159512
Descripción del tipo de productoSRB219IT-24VAC/DC
Número de artículo (Nº artículo)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto360g
Datos generales - Características
Fusible electrónicoSí
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Terminales enchufablesSí
Entrada de inicio/arranqueSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Rearme/rearranque con detección del flancoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de LED's7
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de salidas de semiconductor sin retardo con función de indicación7
Cantidad de salidas de semiconductor con retardo y función de indicación1
Cantidad de contactos de seguridad3
Cantidad de salidas de aviso8
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoría de parada: Stop01
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastae
Nivel de prestaciones, Stop 1, hastad
Categoría de control, Stop 04
Categoría de control, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Valor PFH, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Screw terminals
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura100mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Rizada residual10%
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa200mA
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima20,4VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica4,4W
Consumo de potencia eléctrica5,2VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima15ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico60ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico200ms
Material de los contactos, eléctricosAgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosPosición de los relés K2Posición de los relés K3Posición de los relés K5Posición de ls relés K1Tensión de servicio interna Ui
Otros datos
Nota (aplicaciones)Cortina óptica de seguridadInterruptor de Paro de Emergencia por tracción de cablePulsador de Paro de EmergenciaResguardo de seguridadSensor de seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Campos de potencia: diseñado para control de 2 canales, para reforzar los contactos, o bien para ampliar su número, utilizar contactores o relés con los contactos de guía forzada.El ajuste del retardo se realiza mediante un potenciómetro bajo la tapa frontal del aparato.El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.En versiones de 1 canal, debe conectarse el contacto cerrado S11/S12 y puentear S21/S22 + S31/S32F1 = fusible híbridoF2 = Fusible de la salida de avisoFinalización prematura del tiempo de retardo: El relé temporizador de desconexión, puede finalizar antes mediante la entrada RT. La entrada RT permite que la validación retardada 37/38 sea desconectada antes del transcurso de su tiempo.Función de arranque / Pulsador de rearme: La programación de la función "Flanco de caída" se obtiene mediante el conmutador "AF" debajo de la tapa de la caja (Posición = 1). La programación de arranque automático se consigue puenteando los terminales X3/XLa localización detecta rotura de cable y cortocircuitos a tierra con el circuito de monitorización.Las salidas afectadas de potencial de las rejillas/ cortinas ópticas (circuitos pnp) deben conectarse a S12/S22. Los aparatos deben encontrarse al mismo potencial de referencia.Las tablas ISD (Sistema Integral de Diagnósticos) para el análisis de las indicaciones de fallo y sus causas, vienen mostradas en el apéndice.Para el control de 2 canales con monitorización de cortos circuitos entre hilos: conecte el contacto NC a S11/S12 y puentea S31/32 y S21/22Planos de entrada: Control de 2 canales, referido, por ejemplo, a la monitorización de uno resguardo de seguridad con dos interruptores de posición, uno de ellos con apertura forzada, pulsador externo de rearme (R) y circuito de realimentación (H2). (ejemRetardo: La habilitación de retardo de seguridad 37/38 puede ajustarse con un retardo de desconexión de 1 a 30 segundos (ver instrucciones de ajuste).
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 15:56