SRB301ST-24V-(V.2)
Número de artículo:103006151

Descripción de artículo
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
- Adecuado para procesar señales de salidas sujetas a potenciales (AOPD's), por ejemplo: en rejillas y cortinas de Seguridad.
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal136305
Descripción del tipo de productoSRB301ST-24V-(V.2)
Número de artículo (Nº artículo)103006151
EAN (European Article Number)4030661521589
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
NotaDiscontinued product
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULusTILVATÜV
Propiedades Globales
NormasEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto280g
Datos generales - Características
Fusible electrónicoSí
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Terminales enchufablesSí
Entrada de inicio/arranqueSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Rearme/rearranque con detección del flancoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de LED's5
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos de seguridad3
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastae
Categoría de control, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0.25 mm²
Sección del cable, máxima2.5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)terminales con tornillo enchufables
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura120mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto10 g / 11 ms
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Rizada residual10%
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima20,4VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica2W
Consumo de potencia eléctrica4,9VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico100ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico25ms
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima32ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico100ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico15ms
Material de los contactos, eléctricosAgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-156A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-136A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima8A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)QS: estado del reconocimiento de cortocircuitos entre hilos (LED iluminado, si el reconocimiento de cortocircuitos entre hilos está activado).
Estados de función mostradosOperating voltage UBPosición de los relés K2Posición de ls relés K1Tensión de servicio interna Ui
Otros datos
Nota (aplicaciones)Barreras ópticas de SeguridadInterruptor de Paro de Emergencia por tracción de cablePulsador de Paro de EmergenciaResguardo de seguridadSensor de seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Ajustes de interruptores mico: La función de detección de cortos circuitos entre hilos (por defecto desde fabrica) se programa mediante el interruptor atrás de la placa frontal del modulo: posición nQS (arriba): sin detección, apto para aplicaciones de 1 Arranque automático: La programación del arranque automático se realiza a través del enlace del circuito de realimentación a los terminales S12/X3. Caso de no utilizar el circuito de realimentación, debe sustituirse por un puente.Campos de potencia: diseñado para control de 2 canales, para reforzar los contactos, o bien para ampliar su número, utilizar contactores o relés con los contactos de guía forzada.El control detecta cruces entre hilos, roturas de cable y cortocircuitos a tierra del circuito de monitorización.El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.En versiones de 1 canal, debe conectarse el contacto cerrado S11/S12 y puentear S12/S22 (interruptor QS = nQS)F1 = fusible híbridoLas salidas afectadas de potencial de las rejillas/ cortinas ópticas (circuitos pnp) deben conectarse a S12/S22. Los aparatos deben encontrarse al mismo potencial de referencia. (interruptor QS = nQS)Planos de entrada: Control de 2 canales, referido, por ejemplo, a la monitorización de uno resguardo de seguridad con dos interruptores de posición, uno de ellos con apertura forzada, pulsador externo de rearme (R) y circuito de realimentación (H2).
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 20:52