SRB301X1
Número de artículo:101182835

Descripción de artículo
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio101188430
Descripción del tipo de productoSRB301X1
Número de artículo (Nº artículo)101182835
EAN (European Article Number)4250116202140
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
NotaDiscontinued product
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto220g
Datos generales - Características
Fusible electrónicoSí
Detección de roturas de cable Sí
Entrada de inicio/arranqueSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de LED's3
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos de seguridad3
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
Valor PHF2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0.25 mm²
Sección del cable, máxima2.5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura100mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa24 VAC -15 % / +10 %24 VDC -10 % / +20 %
Rizada residual10%
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima20,4VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica1,4W
Consumo de potencia eléctrica3,2VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico80ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico20ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico100ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico20ms
Material de los contactos, eléctricosAgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-156A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-136A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima8A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,1A
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosPosición de los relés K2Posición de ls relés K1
Otros datos
Nota (aplicaciones)Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cablePulsador de Paro de EmergenciaResguardo de seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)(H2) = Circuito de realimentaciónCampos de potencia: diseñado para control de 2 canales, para reforzar los contactos, o bien para ampliar su número, utilizar contactores o relés con los contactos de guía forzada.Categoría de control 3 según EN ISO 13849-1 de 2 canales en el circuito de la alimentación UB.El ejemplo demuestra un circuito de control de 1 canal con contacto A de un resguardo de seguridad del cual como mínimo, un contacto es de ruptura positiva, con pulsador de rearme externo (R).El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.La localización detecta rotura de cable y cortocircuitos a tierra con el circuito de monitorización.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/09/2026, 19:20