SRB303SQP-SS-24V
Número de artículo:103008086

Descripción de artículo
- Procesamiento de señales de perfiles de seguridad de la serie STW-SL
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 3 salidas de aviso
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSRB303SQP-SS-24V
Número de artículo (Nº artículo)103008086
EAN (European Article Number)4030661518848
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto480g
Datos generales - Características
Fusible electrónicoSí
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Terminales enchufablesSí
Entrada de inicio/arranqueSí
Circuito de realimentaciónSí
Rearme/rearranque con detección del flancoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares3
Cantidad de LED's4
Cantidad de contactos de seguridad, STOP 03
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastae
Categoría de control, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Valor de PFD1,80 x 10⁻⁴
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesEN 60947-1
Conexionadorígido o flexibleTerminales con tornillo, enchufables
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,5Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura120mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto10 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Rizada residual10%
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima20,4VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica3W
Consumo de potencia eléctrica7,5VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico50ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico20ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico80ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico15ms
Material de los contactos, eléctricosAgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-156A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-136A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima6A
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosPosición de los relés K1/K2Tensión de servicio interna UiUB: Tensión de alimentación disponible
Otros datos
Nota (aplicaciones)Perfiles de Seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 17:00