SRB400NE 24V
Número de artículo:101178394

Descripción de artículo
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
- Posibilidade de conexión para sensores y finales de carrera
- 2 contactos de seguridad, nivel de desconexión 1;
2 contactos de seguridad, nivel de desconexión 2
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio101178528
Código ACE Schmersal136493
Descripción del tipo de productoSRB400NE 24V
Número de artículo (Nº artículo)101178394
EAN (European Article Number)4250116202393
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto350g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Terminales enchufablesSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's7
Cantidad de contactos NC4
Cantidad de contactos de seguridad4
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Valor PHF2,00 x 10⁻⁸/h
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastae
Categoría de control, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura100mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Rizada residual10%
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima20,4VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica6W
Consumo de potencia eléctrica6VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico80ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico20ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico100ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico20ms
Material de los contactos, eléctricosAg-Ni, autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima8A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosPosición de los relés K2Posición de los relés K3Posición de los relés K5Posición de ls relés K1Tensión de servicio interna Ui
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridadSensor de seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)(H2) = Circuito de realimentaciónCampos de potencia: diseñado para control de 1 canales, para reforzar los contactos, o bien para ampliar su número, utilizar contactores o relés con los contactos de guía forzada.El dibujo muestra los interruptores de posición no activados y sin alimentación.El ejemplo demuestra un circuito de control de 1 canal con contacto A de un resguardo de seguridad del cual como mínimo, un contacto es de ruptura positiva, con pulsador de rearme externo (R).La localización detecta rotura de cable y cortocircuitos a tierra con el circuito de monitorización.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/10/2026, 01:24