SRB401EM-230V
Número de artículo:101182857
Archivo

Descripción de artículo
- Elementos de ampliación para obtener contactos múltiples
- 4 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Número de artículo de recambio101196811
Descripción del tipo de productoSRB401EM-230V
Número de artículo (Nº artículo)101182857
EAN (European Article Number)4250116202454
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto260g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Terminales enchufablesSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de LED's1
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos de seguridad4
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastae
Categoría de control, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura100mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa230 VAC -15 % / +6 %
Tensión nominal operativa230VAC
Corriente nominal operativa50mA
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima195.5VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima243.8VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima195.5VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima243.8VAC
Consumo de potencia eléctrica1W
Consumo de potencia eléctrica1VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima35ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico30ms
Material de los contactos, eléctricosAgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosPosición de los relés K1/K2
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Campos de potencia: Control de 1 canal del componente de ampliación diseñado para el reforzamiento de contactos o bien para obtener contactos múltiples del elemento de Seguridad por relés, a él conectado.El diagrama de cableado muestra el control del módulo de expansión mediante un relés de seguridad SRB... con los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.Los terminales X1 y X2 del elemento de ampliación deberán ser conectados al circuito de realimentación o de rearme del sistema de relé de Seguridad.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/11/2026, 16:06