SSG-SB-L
Número de artículo:-

Descripción de artículo
- Diseño robusto
- Sistema en 2 canales
- Montaje sencillo
- Hasta 3000 mm distancia máxima
- Cuerpo a solicitud del cliente
- Recubrimiento Kevlar para aplicaciones exigentes
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSSG-SB-L
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MaterialEspuma blanda PUR
Material de la superficie / material de la superficiePoliuretano PUR
Datos generales - Características
Nº de cables de conexión1
Cantidad de conductores de cable4
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
Valor PHF3,16 x 10⁻⁷/h
Nota (valor de PFH)válido para las aplicaciones hasta un máximo de 36.500 ciclos de conmutación/año y con un máximo de 60% de carga de contacto.
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Fuerza de accionamiento600N
Nota (fuerza de accionamiento)Con cuerpo redondo Ø 80 mm
Admissable load3.35N/mm2
Nota (carga permisible)Con cuerpo redondo Ø 80 mm
Rango de conmutación efectivo, mínima-45°
Rango de conmutación efectivo, máxima+45°
Datos mecánicos - Conexionado
Sección0,34mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura, mínima200mm
Anchura, máxima3.000mm
Height, minimum80mm
Altura, máxima300mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP54
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución2
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Solo están incluidas en el suministro las regletas ranuradas para la sujeción.
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB 301STSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Versiones especiales bajo solicitud
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/09/2026, 12:00