SSP-AZ 335/355
Número de artículo:101105038
Archivo

Descripción de artículo
- Para la protección contra la entrada de suciedad
- Para tapar las ranuras de actuador no utilizadas
- Montaje por simple presión
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSSP-AZ 335/355
Número de artículo (Nº artículo)101105038
EAN (European Article Number)4030661111032
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
Peso bruto1g
Nota
Nota (en general)Cantidad necesaria: 2 unidades
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/10/2026, 15:35