SSW301HV-115V
Número de artículo:101182592
Archivo

Descripción de artículo
- Monitores de control de Paro de Seguridad
- Este dispositivo de control de Paro, tiene la ventaja particular de que no necesita ninguna clase de ajuste ni puesta a punto, a su puesta en servicio.
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- Categoría de control 4 según ISO 13849-1
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSSW301HV-115V
Número de artículo (Nº artículo)101182592
EAN (European Article Number)4250116202607
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto500g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de LED's5
Cantidad de contactos de seguridad3
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastae
Categoría de control, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en3
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Conexionadorígido o flexibleTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 90mm
Altura83mm
Profundidad127mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa115 VAC -15 % / +10 %
Tensión nominal operativa115VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima97.8VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima126.5VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima97.8VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima126.5VAC
Consumo de potencia eléctrica, máxima4W
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima15ms
Tiempo, retardo tras señal de inicio/arranque automático (tras detección de la parada), aprox.7.000ms
Material de los contactos, eléctricosAgSn0 + Au, autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-156A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-136A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima8A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosERR: Error defecto funcionalestado de conmutaciónOUT, verde: habilitaciónUB: Tensión de alimentación disponible
Otros datos
Nota (aplicaciones)Relé de seguridad de Paro de movimiento
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)OUT: Habilitación de contactos seguros (NC) 13-14, 23-24
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 05:44