SSW303HV-2S
Número de artículo:103037586

Descripción de artículo
- Tiempo de detección de paradas 2s
- Monitores de control de Paro de Seguridad
- 3 contactos de seguridad
- 3 Contactos de señalización
- Detección, sin sensores, del Paro, mediante la supervisión de las corrientes e.m.f.
- Conexión directa a motores trifásicos
- Rango de tensión del motor 0 ... 690 V
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11931067
Descripción del tipo de productoSSW303HV-2S
Número de artículo (Nº artículo)103037586
EAN (European Article Number)4030661546438
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULusIFA
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto500g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares3
Cantidad de LED's5
Cantidad de contactos de seguridad3
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hastae
Categoría de control, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado para aplicaciones en3
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Conexionadorígido o flexibleTerminales con tornillo, enchufables
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura120mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones5 ... 9 Hz, amplitud 3,5 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp8kV
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp, salida de relé6kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -10 % / +20 %
Tensión operativa24 ... 230 VAC
Rizada residual10%
Tipo de rango de tensiónAC
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión nominal operativa24 ... 230 VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima21.6VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima253VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima21.6VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima253VAC
Consumo de potencia eléctrica, máxima4W
Consumo de potencia eléctrica, máxima8,5VA
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima15ms
Tiempo, retardo tras señal de inicio/arranque automático (tras detección de la parada), aprox.2.000ms
Material de los contactos, eléctricosAgSn0 + Au, autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-156A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-136A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima6A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosERR: Error defecto funcionalestado de conmutaciónOUT, verde: habilitaciónUB: Tensión de alimentación disponible
Otros datos
Nota (aplicaciones)Relé de seguridad de Paro de movimiento
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/10/2026, 10:12