STP02.4.1
Número de artículo:101022867

Descripción de artículo
- con Anillo distanciador
- construcción de soldadura con orificios roscados para la fijación al suelo
- con ajusta de altura
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSTP02.4.1
Número de artículo (Nº artículo)101022867
EAN (European Article Number)4250116203413
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versión 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Color de la carcasaRAL 7016
Peso bruto25.000g
NotaApto para paneles de control para ambas manos del tipo: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Datos generales - Características
Anillo distanciadorSí
Ajuste de alturaSí
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 500mm
Height, minimum735mm
Altura, máxima960mm
Profundidad500mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 16:53