STPLC1
Número de artículo:101024774

Descripción de artículo
- construcción de soldadura con orificios roscados para la fijación al suelo
- sin ajuste de altura
- sin Anillo distanciador
- combinable con los mandos SEP … para su uso como estación de mando bi-manual con interruptor de pie
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSTPLC1
Número de artículo (Nº artículo)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versión 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Color de la carcasaRAL 7016
Peso bruto17.400g
NotaApto para paneles de control para ambas manos del tipo: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Datos generales - Características
Apto para montaje de interruptores tipo pedal (con tapa) Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 400mm
Altura838mm
Profundidad400mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/11/2026, 13:23