STW-SL-05
Número de artículo:-

Descripción de artículo
- Hasta 6000 mm distancia máxima
- Tres tamaños de perfil diferentes
- Posibilidad de formas especiales acodadas bajo solicitud
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSTW-SL-05
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Material de la superficie / material de la superficieNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSWeight specification per metre
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
Valor PHF2,00 x 10⁻⁸/h
Nota (valor de PFH)válido para las aplicaciones hasta un máximo de 36.500 ciclos de conmutación/año y con un máximo de 60% de carga de contacto.
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Admissable load15N/mm2
Nota (carga permisible)Con cuerpo redondo Ø 80 mm
Rango de conmutación efectivo, mínima-20°
Rango de conmutación efectivo, máxima+20°
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable5m
ConexionadoCable de salida 2-polos
Sección0,34mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura, mínima120mm
Anchura, máxima6.000mm
Anchura del actuador25mm
Alta del actuador24,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente+5 ... +50 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución2
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB 303SQP-SS
Nota
Nota (en general)Versiones especiales bajo solicitud
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/07/2026, 01:31