SVE2/70/70-3Ö-24VDC
Número de artículo:101213965

Descripción de artículo
- Interruptor selector con acción por llave
- Protección IP65
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSVE2/70/70-3Ö-24VDC
Número de artículo (Nº artículo)101213965
EAN (European Article Number)4030661579580
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Color de la carcasaNegroPlata
Color de la llavePlata
Color del cabezal de la llavePlata
Peso bruto890g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Rearme/rearranque manualSí
Cantidad de contactos auxiliares3
Nº de interruptores selector con acción por llave2
Cantidad de contactos de seguridad3
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Posición del interruptor selector con acción por llavederechoizquierda
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Número de llave
Cilindro primario70
Número de llave
Cilindro secundario
70
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor144mm
Anchura del sensor96mm
Altura del sensor169mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20IP65
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Tensión nominal de alimentación24VDC
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-134A
Consumo de potencia eléctrica, máxima8,5W
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutaciónMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/2 NC, NC contacts in series
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroKlucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym)
Nota
Nota (en general)Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, z
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, z
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/10/2026, 17:22