SVM1/65-6/115/A
Número de artículo:103000398

Descripción de artículo
- Selector con llave y dispositivo de bloqueo por solenoide con 6 llaves
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSVM1/65-6/115/A
Número de artículo (Nº artículo)103000398
EAN (European Article Number)4030661570877
eCl@ss number, version 12.027-37-12-90
eCl@ss number, version 11.027-37-12-90
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-90
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Información adicional, (código en pedidos)Nota: ¡Conjunto con una solicitud/pedido se debe indicar los n°s de cierre "X" (bombin primario) y "Y" (bombin secundario), (p.ej. SVM1/111-6/222/A)! En caso que no se indica un nº de cierre en el pedido/solicitud será entregado un nº de cierre según disp
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Principio activomecánico
Forma de construcciónAssembly housing
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajapintado
Material del perno de bloqueoLatón
Color de la carcasaGris
Color de la llavePlata
Color del cabezal de la llavePlata
Peso bruto1.950g
Datos generales - Características
Cantidad llaves6
Certificación de seguridad
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Número de llave
Cilindro primario65
Número de llave
Cilindro secundario
115
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud180mm
Anchura 120mm
Altura113,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación5/h
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroSVM z 6 kluczami wtórnymi i 1 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)SHGVSVE
Nota
Nota (en general)Patrz rysunek: Klucz podstawowy w Poz. 2: wyjęcie klucza podstawowego zablokowane, wyjęcie klucza wtórnego odblokowane
Klucz podstawowy w Poz. 1: wyjęcie klucza podstawowego odblokowane, wyjęcie klucza wtórnego zablokowane
Klucz podstawowy w Poz. 1: wyjęcie klucza podstawowego odblokowane, wyjęcie klucza wtórnego zablokowane
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/09/2026, 19:15