SZ150-1
Número de artículo:153027887

Descripción de artículo
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
- Previene la actuación del interruptor
- Para Plantas complejas
- Pieza de bloqueo con 6 taladros
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11931113
Descripción del tipo de productoSZ150-1
Número de artículo (Nº artículo)153027887
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
MaterialAcero inoxidable
Peso bruto55g
Nota
Nota (en general)Up to 6 padlocks.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/10/2026, 21:42