SZ201-2
Número de artículo:103064844

Descripción de artículo
- Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
- Pieza de bloqueo con 6 taladros
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSZ201-2
Número de artículo (Nº artículo)103064844
EAN (European Article Number)4030661686721
Propiedades Globales
Material del mandoPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Color del elemento de mandoRojo
Peso bruto72g
Material del soportePlástico reforzado con fibra de vidrio
Color del soporteNegro
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud102mm
Anchura 20mm
Altura34,5mm
Diámetro taladro8,8mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/08/2026, 21:06