SZ40
Número de artículo:103053182

Descripción de artículo
- Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
- Pieza de bloqueo con 6 taladros
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSZ40
Número de artículo (Nº artículo)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material del mandoPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Color de la carcasaRojo
Color del elemento de mandoNegro
Peso bruto69g
Material del soportePlástico reforzado con fibra de vidrio
Color del soporteNegro
Datos mecánicos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Diseño de la cabeza del tornilloParafuso de cabeça chata
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud109mm
Anchura 19mm
Altura12mm
Diámetro taladro6mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/10/2026, 16:03