SZ400
Número de artículo:103015742

Descripción de artículo
- Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
- Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930930
Descripción del tipo de productoSZ400
Número de artículo (Nº artículo)103015742
EAN (European Article Number)4030661505282
Propiedades Globales
Material de las abrazaderasMetall
Material del mandoLatón, recubierto
Color del elemento de mandoRojo
Color de las abrazaderasNegro
Peso bruto400g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud151mm
Anchura 77mm
Altura52mm
Diámetro taladro11mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 22:56