T. 064-21Y-1877
Número de artículo:101188903

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
- 2 entradas de cable M 25 x 1.5
- 3 o 4 Contactos
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT. 064-21Y-1877
Número de artículo (Nº artículo)101188903
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónBola
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Apertura de contactos2 x 4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor171mm
Anchura del sensor156mm
Altura del sensor111mm
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
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-1525A
Elemento de conmutación2 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abiertos (NA)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/07/2026, 17:50