T. 422-01Y-1090
Número de artículo:101056572

Descripción de artículo
- Protección IP65
- Caja metélica
- 1 Contacto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT. 422-01Y-1090
Número de artículo (Nº artículo)101056572
EAN (European Article Number)4030661020198
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCDNV
Propiedades Globales
Principio activomecánico
Peso bruto1.225g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla sin palanca
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos: 10 millones maniobras a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Apertura de contactosmáximo 2 x 6 mm
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Elemento de conmutación1 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/09/2026, 02:04